Запчастина, PML, розмір 100, Комплект для капремонту
027F0561
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PML, розмір 100, Позначення типу: Комплект для капремонту
027F0561
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PML 100 Overhaul kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PML, розмір 100 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Spare parts, discont. products |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | PML 32-125 Overhaul kits |
| Назва продукту | Overhaul kit |
| Номер досьє SCIP | 404fcffe-c0d8-4d56-b830-334581a3d6e2 |
| Позначення типу | Комплект для капремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.83 Кілограм |
| Bага нетто | 7.323 Кілограм |
| Об'єм | 25.94 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428448284 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |