Запчастина, ICLX 150; ICS 150; ICLX 125; ICS 100; ICS 125; ICLX 100, Комплект клапанного вузла
027F0176
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICLX 150; ICS 150; ICLX 125; ICS 100; ICS 125; ICLX 100, Позначення типу: Комплект клапанного вузла
027F0176
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ???? ?? EVM #1.8?? (10) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICLX 100ICLX 125ICLX 150ICS 100ICS 125ICS 150 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Кількість на формат упаковки | 70 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Ø 1.8 mm |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Orifice |
| Позначення типу | Комплект клапанного вузла |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.043 Кілограм |
| Bага нетто | 0.021 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.07 Літр |
| EAN/UPC | 5702422136866 |