Запчастина, PMFL, Пристрій ручного відкриття
027F0128
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMFL, Позначення типу: Пристрій ручного відкриття
027F0128
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Набір ручн. до PMFL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PMFL |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Liquid level valve spare parts |
| Додаткова інформація | Може замінити нижню заглушку |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Коментарі | МОЖНА ВСТАНОВИТИ ЗАМІСТЬНИЖНЯ ПРОБКА |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Ручне відкриття |
| Позначення типу | Пристрій ручного відкриття |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.386 Кілограм |
| Bага нетто | 0.376 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.202 Літр |
| EAN/UPC | 5702422053668 |