Запчастина, PMFL 300, Пружина (сильна)
027F0121
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: PMFL 300, Позначення типу: Пружина (сильна)
027F0121
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Пружина (Сильна) до PMFL 300 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | PMFL 300 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Liquid level valve spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Spring |
| Позначення типу | Пружина (сильна) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.267 Кілограм |
| Bага нетто | 0.267 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.274 Літр |
| EAN/UPC | 5702422005629 |