Spare part - Packing

Запчастина, SV 4; SV 6; SV 5, Комплект клапанного вузла

027B2083

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SV 4; SV 6; SV 5, Позначення типу: Комплект клапанного вузла

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДюза 2,5 до SV 4-6
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSV 4SV 5SV 6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо використання для продуктуØ 2.5 mm
Місце для батарейокНі
Назва продуктуOrifice
Позначення типуКомплект клапанного вузла
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.025 Кілограм
Bага нетто0.008 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.244 Літр
EAN/UPC5702422161882