Запчастина, SV 4; SV 6; SV 5, Комплект клапанного вузла
027B2082
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SV 4; SV 6; SV 5, Позначення типу: Комплект клапанного вузла
027B2082
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Дюза 2,0 до SV 4-6 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SV 4SV 5SV 6 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Liquid level valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Ø 2.0 mm |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Orifice |
| Позначення типу | Комплект клапанного вузла |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.026 Кілограм |
| Bага нетто | 0.016 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.244 Літр |
| EAN/UPC | 5702422161943 |