Danfoss logo
Welding connection SV4-6

Запчастина, SV 4; SV 6; SV 5, Ніпель у зборі

027B2075

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SV 4; SV 6; SV 5, Позначення типу: Ніпель у зборі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionWelding connection SV4-6
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSV 4SV 5SV 6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки16 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуMechanical connector
Позначення типуНіпель у зборі
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.375 Kilogram
Bага нетто0.375 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.609 Liter
EAN/UPC5702428235419