Spare part Slide valve SV

Ремонт. Комплект SV 4-6, SV 4; SV 6; SV 5

027B2073

Ремонт. Комплект SV 4-6, Використання для продукту: SV 4; SV 6; SV 5, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРемонт. Комплект SV 4-6
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSV 4SV 5SV 6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки20 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуMechanical connector
Позначення типуСервісний комплектдля ТО
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.054 Кілограм
Bага нетто0.052 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422161936