Danfoss logo
Seal Kit _ Packing

Комплект прокладок до SV 4-6

027B2070

Комплект прокладок до SV 4-6, Використання для продукту: SV 4; SV 6; SV 5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект прокладок до SV 4-6
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSV 4SV 5SV 6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуКомплект ущільнення
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.06 Кілограм
Bага нетто0.036 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.091 Літр
EAN/UPC5702422161233