Штуцер 10мм до PMFL, PMFH, PM, PM, PM; ICS
027B2064
Штуцер 10мм до PMFL, PMFH, PM, PM, Використання для продукту: PM; ICS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 70
027B2064
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Штуцер 10мм до PMFL, PMFH, PM, PM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICSPM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Кількість на формат упаковки | 70 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Mechanical connector |
| Позначення типу | Підключення вимірювача тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [мм] | 10 мм |
| Тип з'єднання | Врізне кільце |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.058 Kilogram |
| Bага нетто | 0.056 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702422113065 |