Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, SV 3; SV 1, Труба для відведення газу

027B2054

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SV 3; SV 1, Позначення типу: Труба для відведення газу

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionДренаж SV 1 - 3
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSV 1SV 3
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїLiquid level valve spare parts
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект для ремонту
Позначення типуТруба для відведення газу
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.094 Кілограм
Bага нетто0.056 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.798 Літр
EAN/UPC5702422155041