SV 1-3 Pilot connector solder/weld, Used for product: SV 1;SV 3_027B2047

Штуцер, SV 3; SV 1

027B2047

Штуцер, Використання для продукту: SV 3; SV 1, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionШтуцер
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSV 1SV 3
Група продукціїLiquid level valve accessories
Кількість на формат упаковки20 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуДля паяння/зварювання вн. діам. 6,5мм/ зовн. діам. 10мм
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSV
Назва продуктуPilot connector
Номер досьє SCIP5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
Позначення типуЗ'єднувач пілотного клапана
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.143 Кілограм
Bага нетто0.134 Кілограм
Об'єм0.165 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422045113
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми