Запчастина, SV 3; SV 1, Обхідний клапан
027B2046
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: SV 3; SV 1, Позначення типу: Обхідний клапан
027B2046
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запчастини до SV 1-3 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SV 1SV 3 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Liquid level valve accessories |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SV |
| Назва продукту | By-pass valve |
| Номер досьє SCIP | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Позначення типу | Обхідний клапан |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.19 Кілограм |
| Bага нетто | 0.106 Кілограм |
| Об'єм | 0.261 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422038931 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |