Seal Kit _ Packing

Комплект прокладок до SV - 1 , SV - 3

027B2045

Комплект прокладок до SV - 1 , SV - 3, Використання для продукту: SV 3; SV 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомплект прокладок до SV - 1 , SV - 3
Product lineIndustrial Refrigeration
Використання для продуктуSV 1SV 3
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїLiquid level valve accessories
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки12 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомплект ущільнення
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуКомплект ущільнення
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.032 Кілограм
Bага нетто0.011 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.196 Літр
EAN/UPC5702422002130