Патрубок приєднання манометра, PM; ICS
027B2035
Патрубок приєднання манометра, Використання для продукту: PM; ICS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
027B2035
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Патрубок приєднання манометра |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICSPM |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Mechanical connector |
| Позначення типу | Підключення вимірювача тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Примітки щодо з'єднання | Ø6.5 x Ø10 mm/Ø0.26 x Ø0.39 in |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип з'єднання | ПРИПІЙ |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.121 Кілограм |
| Bага нетто | 0.106 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.211 Літр |
| EAN/UPC | 5702422023425 |