Патрубок та прокладки, SV 3; SV 1
027B2033
Патрубок та прокладки, Використання для продукту: SV 3; SV 1, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16
027B2033
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Патрубок та прокладки |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | SV 1SV 3 |
| Група продукції | Liquid level valve accessories |
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Коментарі щодо використання для продукту | 3/8дюйма розвальцьов. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | SV |
| Назва продукту | External pilot connector |
| Номер досьє SCIP | 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6 |
| Позначення типу | З'єднувач пілотного клапана |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.099 Kilogram |
| Bага нетто | 0.089 Kilogram |
| Об'єм | 0.202 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011125 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |