Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2016

Опис продукту: Поплавцевий клапан, Використання для продукту: SV 6

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Balance pipe Weld conn. size1 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 бар
Differential pressure max[psi]276.0 фунт на дюйм²
Material DescriptionПоплавковий клапан SV 6 без корпусу
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Використання для продуктуSV 6
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFloat exp. valve spare parts
Група рідини12
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиCEEACUA
Значення Cv [гал/хв]0.500 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.430 м³/год
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]406 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFloat valve
Номінальна продуктивність R134a [TR]8.50 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]29.90 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]10.89 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]38.30 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]7.99 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]28.10 кВт
Номінальна продуктивність R717 [TR]52.9 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт]186.0 кВт
Опис продуктуПоплавцевий клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип підключення пілотної лініїWelding
Тип продуктуSpare parts
Умови ном. продукт. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Умови ном. продукт. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.922 Кілограм
Bага нетто8.921 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм19.159 Літр
EAN/UPC5702422161622