Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2014

Опис продукту: Поплавцевий клапан, Використання для продукту: SV 4

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Balance pipe Weld conn. size1 in
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 бар
Differential pressure max[psi]334.0 фунт на дюйм²
Material DescriptionПоплавковий клапан SV 4 без корпусу
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Використання для продуктуSV 4
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїFloat exp. valve spare parts
Група рідини12
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиCEEACUA
Значення Cv [гал/хв]0.270 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.230 м³/год
КатегоріяII
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [бар]28.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]406 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва продуктуFloat valve
Номінальна продуктивність R134a [TR]4.66 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]16.40 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]5.97 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]21.00 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]4.38 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]15.40 кВт
Номінальна продуктивність R717 [TR]29.0 TR
Номінальна продуктивність R717 [кВт]102.0 кВт
Опис продуктуПоплавцевий клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сертифікація CEYes
Тип підключення пілотної лініїWelding
Тип продуктуSpare parts
Умови ном. продукт. [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Умови ном. продукт. [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.6 Кілограм
Bага нетто10.114 Кілограм
Об'єм56.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми