Запчастина, ICSE; SV3-E, Прокладка
027B1073
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: ICSE; SV3-E, Позначення типу: Прокладка
027B1073
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | I-pack(5)pilot gasket / o-ring,flammable |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | ICSESV3-E |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | ICM / ICS / ICLX accessories |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 5 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Прокладка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 14 Грам |
| Bага нетто | 5 Грам |
| Об'єм | 0.189 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428292221 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |