Запчастина, CVE, Комплект для ремонту
027B0995
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: CVE, Позначення типу: Комплект для ремонту
027B0995
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Pilot - CVE - Sparepart |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | CVE |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Pilot valve spare parts |
| Дозволи | EAC |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | CVH, CVE, CVP(HP) |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Номер досьє SCIP | daf3cc56-51c5-4ffd-a0e6-1342c581c8e7 |
| Позначення типу | Комплект для ремонту |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.022 Кілограм |
| Bага нетто | 0.878 Кілограм |
| Об'єм | 2.236 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162152539 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |