Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Розвальцьов., Пайка, ODF, Перехідник

023U8045

Тип продукту: FSA, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Перехідник

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description?????????? FSA 412m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Кількість на формат упаковки77 шт.
Макс. момент затягування [Нм]60 Nm
Макс. робочий тиск [бар]46.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPFlare/solder adaptor
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПерехідник
Номер досьє SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Придатний до експлуатаціїЗагальні запасні частини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]12.00 мм
Розмір впуску [дюйм]1/2 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуFSA
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.097 Кілограм
Bага нетто0.088 Кілограм
Об'єм0.146 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422163527
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми