Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Розвальцьов., Пайка, ODF, Перехідник

023U8041

Тип продукту: FSA, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Перехідник

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description?????????? FSA 26m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Ідентичний продукт023U8011
Кількість на формат упаковки300 шт.
Макс. момент затягування [Нм]20 Nm
Макс. робочий тиск [бар]46.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPFlare/solder adaptor
Назва продуктуПерехідник
Номер досьє SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїЗагальні запасні частини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]6.00 мм
Розмір впуску [дюйм]1/4 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуFSA
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.04 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Об'єм0.037 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми