Adaptor, FSA 32_023U8022

FSA, Розвальцьов., Пайка, ODF, Перехідник

023U8022

Тип: FSA, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Перехідник

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПерехідник FSA 32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Кількість на формат упаковки120 шт.
Макс. момент затягування [Нм]30 Nm
Макс. робочий тиск [бар]46.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPFlare/solder adaptor
Назва продуктуПерехідник
Номер досьє SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Придатний до експлуатаціїЗагальні запасні частини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]1/4 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуFSA

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.071 Kilogram
Bага нетто0.063 Kilogram
Об'єм0.086 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422128120
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми