FSA, Розвальцьов., Пайка, ODF, Перехідник
023U8021
Тип: FSA, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Перехідник
023U8021
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Перехідник FSA 36 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Група продукції | Загальні комплектуючі |
| Кількість на формат упаковки | 120 шт. |
| Макс. момент затягування [Нм] | 20 Nm |
| Макс. робочий тиск [бар] | 46.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 667 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | ЛатуньМідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Flare/solder adaptor |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Перехідник |
| Номер досьє SCIP | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Придатний до експлуатації | Загальні запасні частини |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [мм] | 6.00 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 3/8 in |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Розвальцьов. |
| Тип продукту | FSA |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.072 Kilogram |
| Bага нетто | 0.063 Kilogram |
| Об'єм | 0.086 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422127970 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |