Danfoss logo
Adaptor, FSA 516m_023U8007, 023U8017, 023U8047

FSA, Розвальцьов., Пайка, ODF, Перехідник

023U8017

Тип: FSA, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Перехідник

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПерехідник FSA 516m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Ідентичний продукт023U8007
Кількість на формат упаковки120 шт.
Макс. момент затягування [Нм]100 Nm
Макс. робочий тиск [бар]46.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPFlare/solder adaptor
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПерехідник
Номер досьє SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїЗагальні запасні частини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]5/8 in
Розмір виходу [мм]16.00 мм
Розмір впуску [дюйм]5/8 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуFSA
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.114 Kilogram
Bага нетто0.104 Kilogram
Об'єм0.086 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422124955
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми