Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, Розвальцьов., Пайка, ODF, Перехідник

023U8014

Тип продукту: FSA, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Перехідник

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПерехідник FSA 33
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група матеріалів170101
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Ідентичний продукт023U8004
Кількість на формат упаковки120 шт.
Макс. момент затягування [Нм]30 Nm
Макс. робочий тиск [бар]46.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPFlare/solder adaptor
Назва продуктуПерехідник
Номер досьє SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Придатний до експлуатаціїЗагальні запасні частини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [дюйм]3/8 in
Розмір впуску [дюйм]3/8 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуFSA
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.076 Кілограм
Bага нетто0.06 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422124887
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми