Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Розвальцьов., Пайка, ODF, Перехідник

023U8005

Тип продукту: FSA, Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Перехідник

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПерехідник FSA 412m
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукціїЗагальні комплектуючі
Ідентичний продукт023U8015
Кількість на формат упаковки45 шт.
Макс. момент затягування [Нм]60 Nm
Макс. робочий тиск [бар]46.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатуньМідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPFlare/solder adaptor
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПерехідник
Номер досьє SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Придатний до експлуатаціїЗагальні запасні частини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]12.00 мм
Розмір впуску [дюйм]1/2 in
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняРозвальцьов.
Тип продуктуFSA
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті2 pcs/box

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.183 Кілограм
Bага нетто0.177 Кілограм
Об'єм0.113 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми