Запчастина, DCR, Болт для кришки
023U2029
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: DCR, Позначення типу: Болт для кришки, Фільтр-осушувач, болт
023U2029
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DCR bolt packing |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | DCR |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запасні частини до DCR |
| Кількість на формат упаковки | 8 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 46.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 667 фунт-сила на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Фільтр-осушувач, болт |
| Позначення типу | Болт для кришки |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.016 Кілограм |
| Bага нетто | 0.005 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.01 Літр |
| EAN/UPC | 5702428508445 |