Комплект для ремонту
020-5427
Type designation: Check valve kit, Used for product: OFC 80C; OFC 80B; OFC 80; OFC 80BC, Parts included: Check valve; 2 O-rings and Silicon oil; 3 springs
020-5427
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Check valve kit for OFC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Check valve spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 4 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | OFC |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Номер досьє SCIP | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Позначення типу | Check valve kit |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Spare part |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Частини в комплекті | 2 O-rings and Silicon oil3 springsCheck valve |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 830 Грам |
| Bага нетто | 777 Грам |
| Об'єм | 3.416 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378854 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |