WVS 32;WVTS 32_016D1327

Запчастина, WVTS 32; WVS 32, Пружина

016D1327

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 32; WVS 32, Позначення типу: Пружина, Пружина для водорегулюючого клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCOMPRESSION Пружина
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 32WVTS 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Додаткова інформаціяОпційна сервопружина
Кількість на формат упаковки72 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуПружина для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуПружина
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДля перепаду тиску = 1–10бар

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.02 Кілограм
Bага нетто0.019 Кілограм
Об'єм0.031 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422043881
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми