WVS 100;WVTS 100_016D0579

Запчастина, WVS 100; WVTS 100, Пружина

016D0579

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVS 100; WVTS 100, Позначення типу: Пружина, Пружина для водорегулюючого клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПружина
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 100WVTS 100
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Додаткова інформаціяОпційна сервопружина
Кількість на формат упаковки72 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуПружина для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуПружина
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДля перепаду тиску = 1–10бар

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.052 Кілограм
Bага нетто0.049 Кілограм
Об'єм0.031 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422053019
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми