WVS 80;WVTS 80_016D0578

Запчастина, WVS 80; WVTS 80, Пружина

016D0578

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVS 80; WVTS 80, Позначення типу: Пружина, Пружина для водорегулюючого клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПружина
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 80WVTS 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Додаткова інформаціяОпційна сервопружина
Кількість на формат упаковки72 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуПружина для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуПружина
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДля перепаду тиску = 1–10бар

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.051 Кілограм
Bага нетто0.044 Кілограм
Об'єм0.031 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422011842
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми