Запчастина, WVS 65; WVTS 65, Пружина
016D0577
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVS 65; WVTS 65, Позначення типу: Пружина, Пружина для водорегулюючого клапана
016D0577
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ??????? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | WVS 65WVTS 65 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до водорегулювальних клапанів |
| Додаткова інформація | Опційна сервопружина |
| Кількість на формат упаковки | 72 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | WVS/WVTS |
| Назва продукту | Пружина для водорегулюючого клапана |
| Номер досьє SCIP | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Позначення типу | Пружина |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | Для перепаду тиску = 1–10бар |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.038 Кілограм |
| Bага нетто | 0.036 Кілограм |
| Об'єм | 0.114 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422049982 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |