Danfoss logo
WVS 50;WVTS 50_016D0576

Запчастина, WVTS 50; WVS 50, Пружина

016D0576

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50, Позначення типу: Пружина, Пружина для водорегулюючого клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???????
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 50WVTS 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Додаткова інформаціяОпційна сервопружина
Кількість на формат упаковки72 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуПружина для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуПружина
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДля перепаду тиску = 1–10бар

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.02 Кілограм
Bага нетто0.018 Кілограм
Об'єм0.012 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422027775
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми