WVS 40;WVTS 40_016D0575

Запчастина, WVTS 40; WVS 40, Пружина

016D0575

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 40; WVS 40, Позначення типу: Пружина, Пружина для водорегулюючого клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПружина
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 40WVTS 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Додаткова інформаціяОпційна сервопружина
Кількість на формат упаковки72 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуПружина для водорегулюючого клапана
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуПружина
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяДля перепаду тиску = 1–10бар

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто9.7 Грам
Bага нетто9.7 Грам
Об'єм0.012 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422013938
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми