Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, WVS 80; WVS 65; WVTS 65; WVTS 40; WVS 100; WVTS 50; WVS 50; WVS 40; WVTS 80; WVTS 100

016D0100

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVS 80; WVS 65; WVTS 65; WVTS 40; WVS 100; WVTS 50; WVS 50; WVS 40; WVTS 80; WVTS 100, Комплект пілотного клапана

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description???.???????? ?????? ?? WVS/WVTS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 100WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80WVTS 100WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки18 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPWVS/WVTS
Назва продуктуКомплект пілотного клапана
Номер досьє SCIPf7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
Позначення типуPilot
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.282 Кілограм
Bага нетто0.225 Кілограм
Об'єм0.553 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422022398
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми