Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, WVTS 50; WVS 50

016D0083

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50, Комплект фільтр/ущільнювач

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description?????.????????? ?? WVS/WVTS 50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 50WVTS 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPETS 12.5-25/KVS 15
Назва продуктуКомплект фільтр/ущільнювач
Номер досьє SCIPa4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f
Позначення типуFilter kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.258 Кілограм
Bага нетто0.081 Кілограм
Об'єм0.294 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422013716
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми