Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, WVTS 40; WVS 40

016D0082

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 40; WVS 40, Комплект фільтр/ущільнювач

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description?????.????????? ?? WVS/WVTS 40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 40WVTS 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPETS 250-800/KVS 42
Назва продуктуКомплект фільтр/ущільнювач
Номер досьє SCIP5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
Позначення типуFilter kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.21 Кілограм
Bага нетто0.064 Кілограм
Об'єм0.921 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422045267
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми