Danfoss logo
Spare part - Packing

Запчастина, WVTS 32; WVS 32

016D0081

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 32; WVS 32, Комплект фільтр/ущільнювач

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКомпл.прокладок до WVS/WVTS 32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 32WVTS 32
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки10 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPETS 250-800/KVS 42
Назва продуктуКомплект фільтр/ущільнювач
Номер досьє SCIP5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef
Позначення типуFilter kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.178 Кілограм
Bага нетто0.064 Кілограм
Об'єм0.98 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422039808
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми