Запчастина, WVTS 32; WVS 32
016D0065
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 32; WVS 32, Комплект поршня
016D0065
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ????????? ???????? ?? WVS/WVTS 32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | WVS 32WVTS 32 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до водорегулювальних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 18 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Solenoid coils |
| Назва продукту | Комплект поршня |
| Номер досьє SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| Позначення типу | Piston kit |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.32 Кілограм |
| Bага нетто | 0.319 Кілограм |
| Об'єм | 0.553 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422036531 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |