WVS 80;WVTS 80_016D0063

Запчастина, WVS 80; WVTS 80

016D0063

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVS 80; WVTS 80, Комплект поршня

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПоршень до WVS/WVTS 80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 80WVTS 80
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва продуктуКомплект поршня
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Позначення типуPiston kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.297 Кілограм
Bага нетто1.209 Кілограм
Об'єм4.976 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422019381
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми