Danfoss logo
WVS 65;WVTS 65_016D0062

Запчастина, WVS 65; WVTS 65

016D0062

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVS 65; WVTS 65, Комплект поршня

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПоршень до WVS/WVTS 65
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 65WVTS 65
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки9 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва продуктуКомплект поршня
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Позначення типуPiston kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.812 Кілограм
Bага нетто0.669 Кілограм
Об'єм2.236 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422012177
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми