WVS 50;WVTS 50_016D0061

Запчастина, WVTS 50; WVS 50

016D0061

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50, Комплект поршня

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПоршень до WVS/WVTS 50
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 50WVTS 50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid coils
Назва продуктуКомплект поршня
Номер досьє SCIP23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Позначення типуPiston kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.4 Кілограм
Bага нетто0.357 Кілограм
Об'єм0.653 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422025146
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми