WVS 40;WVTS 40_016D0060

Запчастина, WVTS 40; WVS 40

016D0060

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: WVTS 40; WVS 40, Комплект поршня

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionПоршень до WVS/WVTS 40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуWVS 40WVTS 40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до водорегулювальних клапанів
Кількість на формат упаковки12 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSolenoid valve(2)
Назва продуктуКомплект поршня
Номер досьє SCIP38f29fcc-0796-41e6-901a-8e5a2693d0e8
Позначення типуPiston kit
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.338 Кілограм
Bага нетто0.29 Кілограм
Об'єм0.653 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422044369
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми