Danfoss logo
Seal cap

Запчастина, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Прокладка

011L4019

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Позначення типу: Прокладка, Прокладка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionB 2-10 Мідне кільце (100)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗагальні запасні частини
Кількість на формат упаковки100 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуПрокладка
Позначення типуПрокладка
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]5/8 in
Розмір з'єднання [мм]16 мм
Тип продуктуЗапчастина
Типорозмір з'єднанняB2-10
Формат упаковкиПромислова упаковка
Характ. матеріалуМідь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто16.779 Грам
Bага нетто16 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.002 Літр
EAN/UPC5702422015253