Запчастина, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Прокладка
011L4016
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Позначення типу: Прокладка, Прокладка
011L4016
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | B 2-4 Мідне кільце (300) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Загальні запасні частини |
| Кількість на формат упаковки | 300 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Прокладка |
| Позначення типу | Прокладка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 6 мм |
| Тип продукту | Запчастина |
| Типорозмір з'єднання | B2-4 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Характ. матеріалу | Мідь |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.28 Грам |
| Bага нетто | 0.083 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.001 Літр |
| EAN/UPC | 5702422038290 |