Danfoss logo
Seal cap_011L4015

Запчастина, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Ущільнювальний ковпачок

011L4015

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Позначення типу: Ущільнювальний ковпачок, Ущільнювальний ковпачок

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКовпачок, 3/4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗагальні запасні частини
Кількість на формат упаковки100 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуУщільнювальний ковпачок
Номер досьє SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Позначення типуУщільнювальний ковпачок
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір з'єднання [мм]18 мм
Тип продуктуЗапчастина
Типорозмір з'єднанняB1-12
Формат упаковкиПромислова упаковка
Характ. матеріалуМідь

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.004 Кілограм
Bага нетто0.002 Кілограм
Об'єм0.003 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422030478
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми