Flare nuts for T 2/TE 2 in different sizes

Запчастина, T 2; TE 2, Гайка під пайку

011L1235

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: T 2; TE 2, Позначення типу: Гайка під пайку, Накидна гайка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNS 4-6M Гайка
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуT 2TE 2
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїTXV spare parts
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Характеристики виробу
Значення
Назва продуктуНакидна гайка
Номер досьє SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Позначення типуГайка під пайку
Покриття поверхніNi
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]3/8 in
Розмір з'єднання [мм]10 мм
Тип продуктуЗапчастина
Типорозмір з'єднанняNS 4- 6M
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.037 Кілограм
Bага нетто0.037 Кілограм
Об'єм0.012 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422000723
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми