Запчастина, TE 5, Гайка під пайку
011L1203
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: TE 5, Позначення типу: Гайка під пайку, Накидна гайка
011L1203
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | NS 4-8 Гайка |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | TE 5 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | TXV spare parts |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Накидна гайка |
| Номер досьє SCIP | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Позначення типу | Гайка під пайку |
| Покриття поверхні | Ni |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 12 мм |
| Тип продукту | Запчастина |
| Типорозмір з'єднання | NS 4- 8 |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.041 Кілограм |
| Bага нетто | 0.032 Кілограм |
| Об'єм | 0.015 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012443 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |