TE 5_011L1142

Запчастина, TE 5, Конусна гайка під пайку

011L1142

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: TE 5, Позначення типу: Конусна гайка під пайку, Накидна гайка

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNSR 4-86M Гайка
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуTE 5
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїTXV spare parts
Кількість на формат упаковки10 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва продуктуНакидна гайка
Номер досьє SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Позначення типуКонусна гайка під пайку
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [мм]10 мм
Тип продуктуЗапчастина
Типорозмір з'єднанняNSR 4- 8 6M
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.044 Кілограм
Bага нетто0.044 Кілограм
Об'єм0.015 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422008613
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми